Żeliwna oprawa na 2 łożyska, do smarowania olejem
Oprawy dla kilku łożysk umożliwiające stosowanie kombinacji różnych łożysk.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 6319C3
- NU 319 C3
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - Średnica wału | 95 mm |
| d1 - Średnica wału między łożyskami | 110 mm |
| d2 - Średnica wylotu wału mała | 92 mm |
| a - Długość obudowy | 688,5 mm |
| a1 - Całkowita długość nad laboratorium | 715,5 mm |
| b - Szerokość stopy obudowy | 400 mm |
| c - Szerokość stopy obudowy | 36 mm |
| g - Długość wału stopnia 1 | 43 mm |
| g1 - Długość wału stopnia 2 | 54,5 mm |
| g2 - Mocowanie laboratoryjne rowka w wale | 6 mm |
| h - Wysokość środka łożyska | 125 mm |
| h1 - Wysokość obudowy | 254 mm |
| m - Odległość otworu montażowego (długość) | 480 mm |
| n - Odległość otworu montażowego (szerokość) | 320 mm |
| N - Średnica otworu montażowego | 24 mm |
| F - Wysięg uszczelki labiryntowej | 12 mm |
| W - Odległość łożyska | 536,5 mm |
| W1 - Długość wału środkowego | 491,5 mm |
| A1 | 90 mm |
| D - Średnica gniazda łożyska | 200 mm |
| Poziom oleju | 43 - 46 mm |
| Ilość oleju | 1800 cm³ |
| Waga | 85 kg |
| Materiał obudowy | grey cast |
| WKRĘTY | |
|---|---|
| G - Śruby mocujące | M20 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub mocujących | 290 N-m |
| Śruby pokrywy | M10x25 |
| Zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy | 35 N-m |