Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, łożysko z powłoką cynkową, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem, smar do przemysłu spożywczego
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
34 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
4,3 mm
d - Średnica wału
25 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
52 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
M6x1
m - Odległość do śruby ustalającej
5,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska
14,3 mm
f0 - Współczynnik
14
SW - Rozmiar klucza
3 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
7,88 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,2 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)