Needle roller bearing, machined-ring

MR223020
  • Fw : 34.925 (mm)
  • D : 47.625 (mm)
  • C : 31.75 (mm)
  • Dw : 4 (mm)

See more See less

MR243316
  • Fw : 38.1 (mm)
  • D : 52.388 (mm)
  • C : 25.4 (mm)
  • Dw : 4.5 (mm)

See more See less

MR243320
  • Fw : 38.1 (mm)
  • D : 52.388 (mm)
  • C : 31.75 (mm)
  • Dw : 4.5 (mm)

See more See less

MR263520
  • Fw : 41.275 (mm)
  • D : 55.562 (mm)
  • C : 31.75 (mm)
  • Dw : 4.5 (mm)

See more See less

MR303920
  • Fw : 47.625 (mm)
  • D : 61.912 (mm)
  • C : 31.75 (mm)
  • Dw : 4.5 (mm)

See more See less

MR324120
  • Fw : 50.8 (mm)
  • D : 65.088 (mm)
  • C : 31.75 (mm)
  • Dw : 4.5 (mm)

See more See less

MR364824
  • Fw : 57.15 (mm)
  • D : 76.2 (mm)
  • C : 38.1 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

MR364828
  • Fw : 57.15 (mm)
  • D : 76.2 (mm)
  • C : 44.45 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

MR405228
  • Fw : 63.5 (mm)
  • D : 82.55 (mm)
  • C : 44.45 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

MR445628
  • Fw : 69.85 (mm)
  • D : 88.9 (mm)
  • C : 44.45 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

MR486024
  • Fw : 76.2 (mm)
  • D : 95.25 (mm)
  • C : 38.1 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

MR486028
  • Fw : 73.2 (mm)
  • D : 95.25 (mm)
  • C : 44.45 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

MR567232
  • Fw : 88.9 (mm)
  • D : 114.3 (mm)
  • C : 50.8 (mm)
  • Dw : 8 (mm)

See more See less

MR607632
  • Fw : 95.25 (mm)
  • D : 120.65 (mm)
  • C : 50.8 (mm)
  • Dw : 8 (mm)

See more See less

NA0-20X35X17
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • C : 17 (mm)
  • E : 29 (mm)
  • F : 25 (mm)
  • Dw : 2 (mm)

See more See less

NA0-25X40X17
  • d : 20 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • C : 17 (mm)
  • E : 35 (mm)
  • F : 30 (mm)
  • Dw : 2.5 (mm)

See more See less

NA0-30X45X26ZW
  • d : 30 (mm)
  • D : 45 (mm)
  • C : 26 (mm)
  • E : 40 (mm)
  • F : 35 (mm)
  • Dw : 2.5 (mm)

See more See less

NA0-35X50X17
  • d : 33 (mm)
  • D : 50 (mm)
  • C : 17 (mm)
  • E : 45 (mm)
  • F : 40 (mm)
  • Dw : 2.5 (mm)

See more See less

NA0-50X68X20
  • d : 45 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • C : 20 (mm)
  • E : 60 (mm)
  • F : 55 (mm)
  • Dw : 2.5 (mm)

See more See less

NA4822
  • d : 110 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • C : 30 (mm)
  • F : 120 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

NA4824
  • d : 120 (mm)
  • D : 150 (mm)
  • C : 30 (mm)
  • F : 130 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

NA4826
  • d : 130 (mm)
  • D : 165 (mm)
  • C : 35 (mm)
  • F : 145 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

NA4828
  • d : 140 (mm)
  • D : 175 (mm)
  • C : 35 (mm)
  • F : 155 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

See more See less

NA4830
  • d : 150 (mm)
  • D : 190 (mm)
  • C : 40 (mm)
  • F : 165 (mm)
  • Dw : 7 (mm)

See more See less

NA4830C3
  • d : 150 (mm)
  • D : 190 (mm)
  • C : 40 (mm)
  • F : 165 (mm)
  • Dw : 7 (mm)

See more See less


Browser not supported

Please upgrade your browser