Zespoły łożyskowe

ESPLE211COE - SNR

ESPLE211COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy39,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32,5 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.61,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy23,2 mm
H2 - Wysokość obudowy128 mm
J - Odległość otworów montażowych170,5 mm
L - Długość obudowy219,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego26 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12 mm
Z - Szerokość nad pokrywami105,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,468 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m