EXC317 - SNR

EXC317

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy64 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki3 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny109,5 mm
d - Średnica wału85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej127 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy215 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska42 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga12,86 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub64 N-m