Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX314-44G2
- P314
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 90 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 60 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,3 mm |
| d - Średnica wału | 69,85 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 102 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 95 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 35 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 187 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 280 mm |
| L - Długość obudowy | 360 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 105 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 27 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 40 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,2 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 104,26 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 68 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 13,4 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |