Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 25 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 30 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 45 mm |
| B1 - długość tulei | 31 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 8 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M30X1.5 |
| Waga | 0,11 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 21306, 22206, 1306, 2206 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |