Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 340 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 360 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 460 mm |
| B1 - długość tulei | 299 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 58 mm |
| B3 - Odległość między powierzchnią łożyska, a łbem śruby | 75 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr360X5 |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | M6 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 60,6 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 23272 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |