Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 55,563 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 65 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 85 mm |
| B1 - długość tulei | 65 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 12 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 12,5 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M652 |
| Waga | 0,75 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |