ciężarówka

HDB010 - SNR

HDB010

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • HDB232 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Weight2,175 kg
Rozmiar wewnętrzny 175 mm
Szerokość 141 mm
Rozmiar zewnętrzny 1130 mm
Typ łożyskaRoulement à 1 rangée de rouleaux coniques

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes001 980 2702Mercedes002 981 8605Mercedes002 981 8905BPW02.6407.75.00BPW02.6410.29.00Scania260998

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesATRONATRON03/2013 => --MercedesAXORAXOR12/2001 => 09/2004--MercedesAXOR 2AXOR 212/2010 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 302O 30204/1969 => 11/1974--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesO 317O 31712/1965 => 12/1975--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--MercedesTOURO (O 500)TOURO (O 500)12/2000 => --Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania4 - series4 - series04/1995 => --