DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 500cm³.
NTN oferuje jednostkę kontroli przepływu oraz gamę wkładów smaru o pojemności 60, 120, 250 i 500 cm3 do smarownic jednopunktowych DRIVE Booster.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| GŁÓWNE CECHY SMARNE | |
|---|---|
| Typ smaru | Smar |
| Konsystencja | 2 |
| Olej podstawowy | Syntetyczny |
| Zagęszczacz | Polimocznik |
| Maks temperatura użytkowania smaru | 180 °C |
| Min temperatura użytkowania smaru | -40 °C |
| Lepkość przy 100°C | 12 cst |
| Lepkość przy 40°C | 80 cst |
| GŁÓWNE CECHY SMAROWNICY | |
|---|---|
| Świadectwo ATEX | Non/No |
| Pojemność | 500 cm³ |
| Średnica | 75 mm |
| Czas dystrybucji | 1 à 6 mois au mois pres |
| Typ jazdy | Elektromechaniczny |
| Długość | 324 mm |
| Waga | 1,313 kg |
| Maks ciśnienie | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Maks temperatura użytkowania | 60 °C |
| Typ smaru | High Temp MP |