MUCFPL202-10 - SNR

MUCFPL202-10

Oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego
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
A - Wysokość obudowy27,8 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13,4 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej36,3 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
d - Średnica wału15,875 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - Smarownica1/4"-28
J - Odległość otworów montażowych63,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy86 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej10,9 kN
C0 - Ocena nośności statycznej5,3 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,321 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,9 N-m