• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R140.96 - SNR

R140.96

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • 4T-32206
  • 10R.33108.A
  • Nakrętka
  • Podkładka
  • Zaślepka
  • Usczelniacz

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Typ łożyskaEC
Fitting positionTrain arrière
Szerokość 126 mm
Rozmiar wewnętrzny 140 mm
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)62 mm
Width 2 (wheel)21 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaPeugeot, Citroen3350-26Citroen, Talbot, Peugeot3730-22Peugeot, Citroen3735-18Iveco5996253Fiat71714452

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--