R141.70 - SNR
Zestaw łożysk kół
Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 30208A
- Usczelniacz (x3)
- Podkładka
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Typ łożyska | EC |
| Weight | 0,54 kg |
OE Equivalents
Mazda, Porsche, Ford996030208FordXM341244AAAutomotive Compatibility
FordCOURIER PickupCOURIER Pickup => --FordRANGER (ER, EQ, R_)RANGER (ER, EQ, R_) => --FordRANGER (ET)RANGER (ET) => --FordRangerRANGER I09/1999 => 09/2007--FordRangerRANGER II09/1999 => 09/2007--FordRANGER II (2R, 2S, 2T)RANGER II (2R, 2S, 2T) => --FordRangerRANGER III => --FordRangerRanger => --FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--MazdaB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTERB-SERIE (UN) | PROCEED / DRIFTER => --MazdaB-SerieB-Serie => --MazdaB-seriesB-series07/1991 => 11/2006--MazdaB2500B250001/1999 => 11/2006--MazdaBONGOBONGO11/1987 => 07/1999--MazdaBT-50BT-50 => --MazdaBT-50BT-50 I07/2006 => 11/2012--MazdaBT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR)BT-50 II Pickup (B22, B32, UP, UR) => --MazdaBT-50 PickupBT-50 Pickup => --MazdaBT-50 Pickup (CD, UN)BT-50 Pickup (CD, UN) => --MazdaBT-50 Platform/ChassisBT-50 Platform/Chassis => --MazdaBT-50 Platform/Chassis (CD, UN)BT-50 Platform/Chassis (CD, UN) => --MazdaEE11/1987 => 07/1999--MazdaSERIE BSERIE B10/1989 => 12/1998--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I => --