Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:
- Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
- Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
- Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- 32304A
- Łożysko koła (x2)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | |
|---|---|
| Typ łożyska | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| Szerokość 1 | 24 mm |
| Rozmiar wewnętrzny 1 | 35 mm |
| Weight | 0,7 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 20 mm |
| Width 2 (wheel) | 22 mm |