• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zestaw łożysk kół

R152.12 - SNR

R152.12

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Fitting positionArrière droit
Szerokość 114 mm
Rozmiar wewnętrzny 126 mm
Weight0,24 kg
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaFord1492160Ford5007027Ford527973

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaFordFiestaFIESTA I05/1976 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta => --