Zestaw łożysk kół

R173.00 - SNR

R173.00

Ekspertyza NTN-SNR na przykładzie gamy ZESTAWÓW ŁOŻYSK KOŁA:

  • Nieustannie poszerzany asortyment spełniający potrzeby rynku.
  • Zestawy zawierające łożyska jak i akcesoria, umożliwiają kompletną i niezawodną wymianę części.
  • Jakość producenta gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność części.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 114 mm
Rozmiar wewnętrzny 126 mm
Weight0,235 kg
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 2 (wheel)13 mm

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaHyundaiExcelExcel12/1985 => 09/1989--HyundaiPONYPONY => --HyundaiSTELLARSTELLAR11/1983 => 12/1991--MitsubishiColtCOLT I02/1978 => 03/1983--MitsubishiCORDIACORDIA10/1981 => 11/1984--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLANCER IIILANCER III04/1989 => 04/1992--MitsubishiLancerLANCER III_IV04/1989 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER III_V05/1992 => 06/1995--MitsubishiLancerLANCER I_II => --MitsubishiLancerLancer => --MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--MitsubishiTREDIATREDIA01/1982 => 11/1984--