Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z obudową kołnierzową ze stali nierdzewnej z 4 otworami montażowymi, łożysko samonastawne ze stali nierdzewnej, smar stały spożywczy LUBSOLID, śruby dociskowe.
Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
Otwór smarny jest gwintowany i zaślepiony śrubą ze stali nierdzewnej (nie pokazano na rysunku).
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SUC210FG1
- SF210N
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 40 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 15 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 54,6 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
| d - Średnica wału | 50 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 22 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| J - Odległość otworów montażowych | 111 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 143 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 35 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,1 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 80 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 2,79 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,7 N-m |