Seria SENTINEL: Zespół łożyskowy z obudową stojącą z termoplastyku, łożysko ze stali nierdzewnej, smar stały spożywczy LUBSOLID, śruby dociskowe.
Pokrywy ochronne należy zamawiać osobno. Wszystkie łożyska posiadają rowek na pierścieniu zewnętrznym umożliwiający montaż pokrywy ochronnej.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- SUC210FG1
- CV210
- CF210
- WPPL210
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 60 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 51,6 mm |
| d - Średnica wału | 50 mm |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 57,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 23 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 114 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 159 mm |
| L - Długość obudowy | 206 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 20 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 19 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 35 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 23,1 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 80 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,92 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,7 N-m |