UCF316T04 - SNR

UCF316T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy68 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza27 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej90 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego86 mm
d - Średnica wału80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska38 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych196 mm
L - Szerokość / średnica obudowy250 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej122,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej86,5 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga12,66 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub42 N-m