• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCFC212-36L3CO - SNR

UCFC212-36L3CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej56,7 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej36 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału57,15 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca135 mm
J - Odległość otworów montażowych160 mm
L - Szerokość / średnica obudowy195 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
Z - Szerokość nad pokrywami73,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,165 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m