UCFEX14 - SNR

UCFEX14

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy52 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza23 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej81 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego77,8 mm
d - Średnica wału70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska36,5 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych152,4 mm
L - Szerokość / średnica obudowy196,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska33,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub33 N-m