UCFL207-23L4CC - SNR

UCFL207-23L4CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej44,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
d - Średnica wału36,513 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy161 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami48,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,182 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m