UCP212-38NT20 - SNR

UCP212-38NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy44 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego65,1 mm
d - Średnica wału60,325 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Długość obudowy241 mm
L1 - Długość stopy obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska25,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,93 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m