• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UCP318T04 - SNR

UCP318T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy72 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego96 mm
d - Średnica wału90 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.118 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy45 mm
H2 - Wysokość obudowy235 mm
J - Odległość otworów montażowych330 mm
L - Długość obudowy430 mm
L1 - Długość stopy obudowy120 mm
N - Wymiar otworu montażowego33 mm
N1 - Długość otworu montażowego45 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska40 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga24,97 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub64 N-m