• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKF328H - SNR

UKF328H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy125 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza55 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej148 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego98 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny131 mm
d - Średnica wału125 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej180 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska75 mm
G - SmarownicaM10x1
J - Odległość otworów montażowych350 mm
L - Szerokość / średnica obudowy450 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska73 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej275 kN
C0 - Ocena nośności statycznej272 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga83,88 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2328