UKFL311H - SNR

UKFL311H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy52 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej64 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny59 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy250 mm
J - Odległość otworów montażowych198 mm
L - Szerokość / średnica obudowy150 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska34 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,76 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2311