Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
| A - Wysokość obudowy | 58 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 25 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 71,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 49 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 65 mm |
| d - Średnica wału | 55,563 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 85 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 33 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 295 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 240 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 175 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 31 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 38,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 93,86 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 60,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,33 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2313-35 |