UKFL324H - SNR

UKFL324H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy110 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza48 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej130,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego87 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny112 mm
d - Średnica wału110 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej155 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska65 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy520 mm
J - Odległość otworów montażowych430 mm
L - Szerokość / średnica obudowy330 mm
N - Wymiar otworu montażowego47 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska65,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej228 kN
C0 - Ocena nośności statycznej208 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga44,67 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2324