• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP213-36H - SNR

UKP213-36H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy46 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
d - Średnica wału57,15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej85 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.76,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27 mm
H2 - Wysokość obudowy150 mm
J - Odległość otworów montażowych203 mm
L - Długość obudowy265 mm
L1 - Długość stopy obudowy77 mm
N - Wymiar otworu montażowego25 mm
N1 - Długość otworu montażowego29 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska32 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,21 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2313-36