USEHE207T04 - SNR

USEHE207T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy32 mm
A240 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału35 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego24 mm
G - SmarownicaR1/8"
G1 - Rozmiar gwintuM24
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy90 mm
L - Długość obudowy122 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska76 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie40 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,12 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m