• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USPFT207T04 - SNR

USPFT207T04

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy10,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32 mm
d - Średnica wału35 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska2,5 mm
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy122,2 mm
H1 - Odległość strona obudowy / środek wkładki44,2 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
N - Wymiar otworu montażowego10,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska8,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,67 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m