USPLE209T20CO - SNR

USPLE209T20CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41,2 mm
d - Średnica wału45 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.52,4 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy18,4 mm
H2 - Wysokość obudowy106,4 mm
J - Odległość otworów montażowych151,5 mm
L - Długość obudowy197,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego24 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska10,2 mm
Z - Szerokość nad pokrywami71,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,208 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m