Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
| A - Szerokość obudowy | 79,4 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 50,8 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 53,7 mm |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 120 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 68,3 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 28,6 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 138,1 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 193,7 mm |
| L - Długość obudowy | 245 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 18 mm |
| N1 - Długość otworu montażowego | 29,1 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 14,9 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 96,4 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 52,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 32,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 5,33 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |