Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 37 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 32 mm |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 80 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 102 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 89 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 64 mm |
| L - Długość obudowy | 129 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 78 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 13 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 64 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 22 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 37 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 8,5 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 59,1 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,638 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |